text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
0,00 kr
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
Koppling-f%C3%B6r-korssp%C3%A4nning
Du har sökt efter "
Koppling-f%C3%B6r-korssp%C3%A4nning
".
Kategori
5-axelspännare
Gripare, bottenplattor
Handvevar, kulvevar
Inställningsbultar
Justerbara fötter, maskinfötter
Kantskyddsprofiler
Klämringar, ställringar
Kopplingar
Kylmedelsslangar
Låsspakar
Muttrar, skruvar, mellanläggsbrickor, säkringselement
Pendelstöd
Positioneringsfötter
Roterande handtag, konformade handtag
Rullstyrskenor
Rörkopplingar
Specialelement för aluminiumprofiler
Spännare för 3-/5-axlig bearbetning
Spännsatser (axelnav)
Spärreglar, låsreglar
Stödelement
Tryckskruvar, kultryckskruvar
Utrustning för koncentricitetsprovning
Inställningsbultar - tum
Rörkopplingssystem - tum
Utförande 2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
böjt
1
för fyrkantsrör
2
för runda rör
6
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
böjt
1
för fyrkantsrör
2
för runda rör
6
justerbar
2
med försänkt hål
1
med välvd ansats
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
rak
1
utan mätklocka
1
utbytbara insatser
3
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
automatisk återgång
2
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
delad
1
fast
2
fast lagring
3
glidskyddsplatta
1
innerfyrkant
2
3/4 NPT
1
90°
1
automatisk återgång
2
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
delad
1
fast
2
fast lagring
3
glidskyddsplatta
1
innerfyrkant
2
innergänga
1
lutningsvinkel 12°
1
med huvud
1
med kulled
1
med låsspak
1
med o-ring
6
med segmentadapter
1
med skruvar
1
med skruvhål
1
med tryckstift
1
med utvändig kugg
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
reducerad
1
rund
2
slitsad
1
slät yta
2
t-koppling
8
utan mätklockshållare
1
utan spärrspår
2
yttergänga
1
Material grundkropp
aluminium
5
automatstål
1
duroplast
2
gråjärn
2
plast
1
PVC
1
rostfritt stål
8
seghärdat stål
12
stål
13
termoplast
4
aluminium
5
automatstål
1
duroplast
2
gråjärn
2
plast
1
PVC
1
rostfritt stål
8
seghärdat stål
12
stål
13
termoplast
4
verktygsstål
2
zink
2
Benämning
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fixeringsstycke
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Gripare Och Insatser
2
Handvev
2
Insticksförbindning
1
Kantskyddsseglingsprofil
1
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fixeringsstycke
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Gripare Och Insatser
2
Handvev
2
Insticksförbindning
1
Kantskyddsseglingsprofil
1
Klämring
1
Konformat Handtag
2
Koppling
2
Kultryckskruv
1
Ledad Slang
1
Låsbult
2
Låsspak
1
Montering Koppling
2
Monteringsfot
1
Monteringsverktyg
1
Pendelstöd
11
Platt Munstycke
1
Platta
1
Positioneringsfot
1
Profilglidare
2
Reduceringshylsa
1
Ringsystem
1
Rullstyrningsvagn
2
Runt Munstycke
1
Rörkoppling
8
Skruvkoppling
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Spännhuvud F. Runda Arbetsstycken
1
Spännsats
1
Spärregel
2
Spärrelement
1
Styrskena
1
Styv Koppling
2
Utrustn. F. Koncentritetsprovn.
2
Vinklat Munstycke
1
Filter
poster / sida
24
av 51 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
3
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 51 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
3
Filter
category
5-axelspännare
(1)
Kopplingar
(2)
Kylmedelsslangar
(1)
Muttrar, skruvar, mellanläggsbrickor, säkringselement
(2)
Rörkopplingar
(7)
Rörkopplingssystem - tum
(1)
Spännare för 3-/5-axlig bearbetning
(1)
Spännsatser (axelnav)
(1)
Utrustning för koncentricitetsprovning
(2)
Utförande 2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
böjt
1
för fyrkantsrör
2
för runda rör
6
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
böjt
1
för fyrkantsrör
2
för runda rör
6
justerbar
2
med försänkt hål
1
med välvd ansats
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
rak
1
utan mätklocka
1
utbytbara insatser
3
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
automatisk återgång
2
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
delad
1
fast
2
fast lagring
3
glidskyddsplatta
1
innerfyrkant
2
3/4 NPT
1
90°
1
automatisk återgång
2
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
delad
1
fast
2
fast lagring
3
glidskyddsplatta
1
innerfyrkant
2
innergänga
1
lutningsvinkel 12°
1
med huvud
1
med kulled
1
med låsspak
1
med o-ring
6
med segmentadapter
1
med skruvar
1
med skruvhål
1
med tryckstift
1
med utvändig kugg
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
reducerad
1
rund
2
slitsad
1
slät yta
2
t-koppling
8
utan mätklockshållare
1
utan spärrspår
2
yttergänga
1
Material grundkropp
aluminium
5
automatstål
1
duroplast
2
gråjärn
2
plast
1
PVC
1
rostfritt stål
8
seghärdat stål
12
stål
13
termoplast
4
aluminium
5
automatstål
1
duroplast
2
gråjärn
2
plast
1
PVC
1
rostfritt stål
8
seghärdat stål
12
stål
13
termoplast
4
verktygsstål
2
zink
2
Benämning
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fixeringsstycke
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Gripare Och Insatser
2
Handvev
2
Insticksförbindning
1
Kantskyddsseglingsprofil
1
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fixeringsstycke
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Gripare Och Insatser
2
Handvev
2
Insticksförbindning
1
Kantskyddsseglingsprofil
1
Klämring
1
Konformat Handtag
2
Koppling
2
Kultryckskruv
1
Ledad Slang
1
Låsbult
2
Låsspak
1
Montering Koppling
2
Monteringsfot
1
Monteringsverktyg
1
Pendelstöd
11
Platt Munstycke
1
Platta
1
Positioneringsfot
1
Profilglidare
2
Reduceringshylsa
1
Ringsystem
1
Rullstyrningsvagn
2
Runt Munstycke
1
Rörkoppling
8
Skruvkoppling
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Spännhuvud F. Runda Arbetsstycken
1
Spännsats
1
Spärregel
2
Spärrelement
1
Styrskena
1
Styv Koppling
2
Utrustn. F. Koncentritetsprovn.
2
Vinklat Munstycke
1
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!