text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
0,00 kr
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
kula%C3%A5llare
Du har sökt efter "
kula%C3%A5llare
".
Din sökning på "Kulh%C3%A5llare" fick tyvärr ingen träff.
Kategori
Centrerande spännare, spännformare, formspännare
Fjädrande tryckstycken
Kulrullar
Lean rörkopplingar Ø30 typ I
Spännjärn
Stödelement
Tryckskruvar, kultryckskruvar
Fjädrande tryckstycken - tum
category
Centrerande spännare, spännformare, formspännare
(2)
Fjädrande tryckstycken
(10)
Fjädrande tryckstycken - tum
(8)
Kulrullar
(1)
Lean rörkopplingar Ø30 typ I
(2)
Spännjärn
(1)
Stödelement
(1)
Tryckskruvar, kultryckskruvar
(8)
Utförande 2
avplattad
1
hårdmetallinsats
1
justerbar
2
med gängsäkring
2
med vridsäkring
2
typ i
2
Utförande 1
automatisk återgång
1
lutningsvinkel 12°
1
lutningsvinkel 14°
1
lutningsvinkel 20°
1
långt utförande
4
med avplanad kula
1
med gängsäkring
8
med huvud
2
med kula
3
med o-ring
3
automatisk återgång
1
lutningsvinkel 12°
1
lutningsvinkel 14°
1
lutningsvinkel 20°
1
långt utförande
4
med avplanad kula
1
med gängsäkring
8
med huvud
2
med kula
3
med o-ring
3
med vridbar kula
1
med vridsäkring
1
sexkant
2
utan huvud
8
Visa mer
Visa mindre
Material grundkropp
aluminium
2
plast
3
rostfritt stål
13
seghärdat stål
12
stål
15
Benämning
1342
1
1343
1
Centrerande Spännare
2
Centreringsplatta
1
Fixeringsstycke
1
Fjädrande Tryckstycke
18
Konvext Toppstycke
1
Kulrulle
1
Kultryckskruv
10
Låsspak
1
1342
1
1343
1
Centrerande Spännare
2
Centreringsplatta
1
Fixeringsstycke
1
Fjädrande Tryckstycke
18
Konvext Toppstycke
1
Kulrulle
1
Kultryckskruv
10
Låsspak
1
Pendelstöd
8
Prismatiskt Toppstycke
1
Spännjärn
1
Tillsats
1
Visa mer
Visa mindre
Filter
poster / sida
24
av 44 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 44 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Filter
category
Centrerande spännare, spännformare, formspännare
(2)
Fjädrande tryckstycken
(10)
Fjädrande tryckstycken - tum
(8)
Kulrullar
(1)
Lean rörkopplingar Ø30 typ I
(2)
Spännjärn
(1)
Stödelement
(1)
Tryckskruvar, kultryckskruvar
(8)
Utförande 2
avplattad
1
hårdmetallinsats
1
justerbar
2
med gängsäkring
2
med vridsäkring
2
typ i
2
Utförande 1
automatisk återgång
1
lutningsvinkel 12°
1
lutningsvinkel 14°
1
lutningsvinkel 20°
1
långt utförande
4
med avplanad kula
1
med gängsäkring
8
med huvud
2
med kula
3
med o-ring
3
automatisk återgång
1
lutningsvinkel 12°
1
lutningsvinkel 14°
1
lutningsvinkel 20°
1
långt utförande
4
med avplanad kula
1
med gängsäkring
8
med huvud
2
med kula
3
med o-ring
3
med vridbar kula
1
med vridsäkring
1
sexkant
2
utan huvud
8
Visa mer
Visa mindre
Material grundkropp
aluminium
2
plast
3
rostfritt stål
13
seghärdat stål
12
stål
15
Benämning
1342
1
1343
1
Centrerande Spännare
2
Centreringsplatta
1
Fixeringsstycke
1
Fjädrande Tryckstycke
18
Konvext Toppstycke
1
Kulrulle
1
Kultryckskruv
10
Låsspak
1
1342
1
1343
1
Centrerande Spännare
2
Centreringsplatta
1
Fixeringsstycke
1
Fjädrande Tryckstycke
18
Konvext Toppstycke
1
Kulrulle
1
Kultryckskruv
10
Låsspak
1
Pendelstöd
8
Prismatiskt Toppstycke
1
Spännjärn
1
Tillsats
1
Visa mer
Visa mindre
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!