norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Kedjehjul och rullkedjor

Tillbaka

Formslutande och slirfri kraftöverföring

Standardiserade rullkedjor och kedjehjul för maskin- och anläggningskonstruktion

norelem erbjuder nu ett omfattande standardsortiment av högkvalitativa rullkedjor och lämpliga kedjehjul. Kedjorna överför krafter i elmotorer och drivningar med förbränningsmotorer. Rullkedjorna från norelem garanterar en optimal kraftöverföring vid såväl regelbundna som oregelbundna eller ryckiga driftvillkor. De arbetar snabbt och tillförlitligt och är nästan underhållsfria.

Produktsortimentet från norelem omfattar »rullkedjor i europeiskt utförande enligt DIN ISO 606 med svängda och »raka länkar. Kedjorna är försträckta och tillverkade i stål eller rostfritt stål.

Rullkedjorna av rostfritt stål är även korrosionsbeständiga, har god kemisk beständighet och lämpar sig för användning inom livsmedelsområdet, för höga och låga temperaturer samt vatten.

Standardrullkedjorna är enkla (simplex) men på begäran levereras även dubbel- och trippelkedjor. Vi har även ett urval av »förbindningslänkar och kedjespännare som är kompatibla med kedjorna.

För att få ett optimalt samspel mellan rullkedjorna och »kedjehjulen har norelem lämpliga kedjehjul enligt ISO 606 med kuggantal på 8 till 125. Standardprogrammet omfattar kedjor och kedjehjul på 3/8" till 1". Kedjehjulen finns i följande varianter:

• monteringsfärdiga med induktionshärdade kuggar
• monteringsfärdiga med borrat hål med spår och gängstift
• förborrade med nav
• monteringsfärdiga kedjespännhjul komplett med kullager
• Kedjehjul.

Samtliga artiklar finns även i »rostfritt stål. En korrekt utformad kedjedrivning når en kedjehastighet på upp till 20 m/s och har en drifttid på ca 15 000 timmar.
Rullkedjorna med tillhörande kedjehjul är mycket mångsidiga: de används inte bara i driv- och transmissionskedjor i maskiner och industrianläggningar, utan även i kuggstångsdrivningar och transport-, lyft- och matningsanordningar.

Tecken: 2 216
 160613_PM_norelem_roller_chains_and_chain_sprockets 2,3 MB
Kort presentation
norelem Normelemente KG
<p>norelem Normelemente KG med säte i Markgröningen nära Stuttgart är en av de mest välrenommerade leverantörerna av flexibla standarddelar, system och komponenter för maskin- och anläggningsbyggnad samt utrustningar för mätning och provning. norelem grundades1958 och kan i dag med ca 60 000 standardiserade standard- och maskinelement erbjuda ett fullt sortiment inom detta område. norelems kunder är företag av alla storlekar från hela världen inom alla grenar av maskin- och anläggningsbyggnad. Mest av allt är norelem en innovativ partner och leverantör av lösningar som hjälper tekniker, konstruktörer och ingenjörer att praktiskt och effektivt förverkliga sina idéer och utkast på plats med hjälp av produkterna från norelem.</p>
Tecken: 830

Eftertryck utan kostnad, provexemplar önskas