norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Nyhet: norelem klämmor- 5-axelspännare kompakt

Tillbaka
Test
Nyhet: norelem klämmor
Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning

norelem utökar sitt produktsortiment – Den nya Produktgruppen "Spännteknik" från norelem innebär nya standarder med 5-axelklämman. Spännsystemet möjliggör enkel åtkomst till verktyget från alla håll. Som ett resultat kan komplexa komponenter bearbetas optimalt och nedgångstiden reduceras.

Den kompakta 5-axel spännaren kännetecknas av användarvänlighet och hög flexibilitet. Med hjälp av en skala kan klämbackarna snabbt och säkert anpassas till nya arbetsstycken. Både stora och små arbetsstycken kan enkelt klämmas med den integrerade neddragningsfunktionen. På grund av den 5-axliga spännarens symmetriska utformning centreras arbetsstycket alltid i mitten.

Spännsystemet möjliggör vibrationsfri bearbetning med högsta skärnings- och matningskrafter samtidigt som det endast är mycket små störande kanter. På så sätt vibrerar spända arbetsstycken inte ens vid höjder upp till 2 000 mm. Dessutom garanterar 5-axelspännaren det bästa verktyget tillgänglighet från alla sidor, så att även korta standardverktyg kan användas.
Modulsystemet är speciellt utformat för 5-axliga maskiner så att komponenterna eller arbetsstyckena kan anslutas direkt till 5-axels modulsystemet på ett formpassande sätt. Det modulära plugin-systemet gör installationen lättare för operatören. Detta gör att klämsystemet snabbt kan omvandlas till andra arbetsstycken eller armaturer. En ytterligare fördel är arrangemanget av spännspindeln som är direkt under arbetsstyckets position. Detta leder till ett mycket kort flödesstyrka under fastspänning av arbetsstyckena. Detta förhindrar expansionen av klämbackarna under belastning samt klämningen av maskinbordet.
Den 5-axliga spännaren kan monteras på T-luckbordet, iläggningssystem samt med en adapterfläns på standard nollpunktspänningssystem. Klämbredd på 20 till 320 mm samt klämdjup genom stödremsor på 3 till 20 mm är möjliga med den nya klämtekniken. Användare har också möjlighet att individuellt montera klämsystemet med basen, monteringsmodulerna och tillbehören.
Tillbehör:

• Supporlister 41345

• Klämbackar 41320

• Pendelklämma 41325

• Mellanklämma 41335

• Grundplattor 41305

• Koppling för korsspänning 41365

Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se