norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Linjärkullager från norelem

Tillbaka
  • Linjärkullager från norelem

Axialkulcirkulation, lågfriktionsguide:

Linjärkullager från norelem
De används när det gäller friktionsriktning av raka linjerörelser av ett maskinverktyg längs en cylindrisk axel: linjära kullager. I motsats till konventionella kullager har axelstyrningarna en axiell kulcirkulation.

norelem erbjuder sina kunder kullager av stål och plasthus med spårsegment av härdat stål. De styr kulorna inuti systemet och garanterar ett obegränsat slag med minimal styrning. Linjärlager är därför viktiga komponenter i maskinkonstruktion och fixturbygge och används bland annat i automatiska tillverkningsmaskiner, verktygsmaskiner, skenfordon samt inom livsmedels- och medicinteknik.

norelem för linjärkullager i ISO-serien 3 (enligt DIN 10285) med de inre diametrarna på 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm och 30 mm, med lastklassningar på 420 N - 8300 N (dynamisk) och 714 N - 9100 N (statisk). Dessa är tillgängliga i både öppen och sluten form. Öppna konstruktioner används speciellt i samband med axelstöd vid särskilt höga belastningar.

Linjära lager som är optimalt anpassade till applikationen

Linjärkullager är lika olika som deras tillämpningar, och beroende på temperaturintervallet eller under vilka belastningar de arbetar, är vissa kullager lämpligare än andra - speciellt vid höga temperaturer (t.ex. i bakugnar), linjärkullager med stålburar är tillgängliga vid särskilt höga belastningar speciellt i samband med axelstöd, linjärkullager med hög belastningsgrad krävs. Linjärkullager med vinkelfelkompensation är emellertid nödvändiga i applikationer som kräver toleransersättning. Vi ger dig gärna ge dig råd om de ideala kullagren för dina projekt samt följande kombinerade produkter:

• Hölje 21518, 21520, 21522, 21524, 21530, 21535, 21540,21545, 21550, 21555

• Traverser 21575, 21577

• Axelbock 21580, 21582, 21585

• Axlar 21590, 21595

• Axelstöd 21565

• Tillbehör 21560

Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se