norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Linjäraxlar med kuggremsdrivning

Tillbaka
Linjäraxlar med kuggremsdrivning
Linjärrörelser med högsta precision
Linjäraxlar är standardlösningen när det handlar om automatisering av linjärrörelser. Vår lättmonterade komponentgrupp hittar du i produktionslinor, löpande band, förpackningssystem, packautomater, lagertekniksystem eller speciella industrimaskiner. Förutom standardlängderna med slag från 200 mm till 1500 mm finns även speciallängder på begäran.
Fördelarna med våra linjäraxlar:
  • Optimerad design för minimala mått, hög hållfasthet och låg vikt
  • Kuggremsdrivning för en smidig, synkron drift
  • Exakt skenstyrning för höga och konstanta belastningar i alla riktningar
  • Lågt underhållsbehov
  • Tätade lager
  • Remmen byts enkelt och är lätt att komma åt för att justera spänningen
Linjäraxlar med kuggremsdrivning och profilskenstyrning
Linjäraxlarna kan ta upp mycket höga krafter från alla håll, är slitstarka och fungerar optimalt för att förflytta stora massor.

Till produkten

20300 Linjäraxlar med kuggremsdrivning och profilskenstyrning
Komponenterna i gruppen
Spårbord
Våra spårbord har profilspår för att kunna fästas exakt på styrsliden på en mängd olika sätt.

20310 Spårbord

Till produkten

Motorpåbyggnadssatser
Våra motorpåbyggnadssatser med elastomer-klokopplingssystem är mycket kompakta och prisvärda. De är enkla att montera och kräver inte mycket underhåll.
20320 Motorpåbyggnadssatser

Till produkten

Skyddslock
Våra skyddslock skyddar effektivt mot damm i öppna ändar på hålaxlar som inte används på lagerhuset.
20300 Skyddslock

Till produkten

Synkroniseringssatser
De lätta och kompakta synkroniseringssatserna används för att synkronisera två parallellt monterade linjäraxlar som drivs av samma motor.
20330 Synkroniseringssatser

Till produkten

Induktiva närhetsbrytare
Våra närhetsbrytare är enkla att montera. Eftersom de monteras och skruvas i uppifrån är de helt inbäddade i T-spåret.
20905 Induktiva närhetsbrytare, rektangulärt hus

Till produkten

Aluminiumprofiler
För enkel montering är våra linjäraxlar helt kompatibla med våra aluminiumprofiler i serie I och tillbehörsdelar.
Aluminiumprofiler

Till produkten

Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se