norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Gasfjädrar från norelem

Tillbaka
Lyfta och sänka på lätt sätt
Använd gasfjädrarna från norelem för kontrollerad höjning, sänkning och bromsning eller fasthållning av maskin- och anläggningsdelar. De monteringsfärdiga gasfjädrarna är tillförlitliga, underhållsfria och finns i alla vanliga standardstorlekar. Dessutom anpassas de pneumatiska fjädrarna individuellt till ditt lastfall.
Hos norelem bestämmer kunden själv vilket tryck som är rätt. Genom vår egen automatiserade fyllnings- och kontrollstation kan vi nämligen leverera gasfjädrar med önskat tryck. På så sätt kan de anpassas till varje enskilt lastfall. Kunden kan lita på kvaliteten och får en monteringsfärdig, specialanpassad produkt. Med den integrerade fyllventilen, som är standard, kan kraften reduceras i efterhand om så behövs.
Gasfjädrarna har lika många användningsområden som det finns lastfall. Överallt där luckor, kåpor, fönster eller dörrar ska justeras, öppnas eller stängas underlättar eller stöttar den mångsidiga dämpningsmekanismen rörelsen och bromsningen av laster.
Våra universella gasfjädrar används framför allt inom maskin- och fordonskonstruktion, men också inom möbelindustrin och till och med sport- och fritidsområdet. De avger kraften jämnt och tar inte stor plats.
Modellerna i rostfritt stål är extra korrosionsbeständiga och lämpar sig för krävande miljöer inom exempelvis medicinsk teknik och livsmedelsindustrin.
Gasfjädrarna är kompakta, hydropneumatiska och slutna justerelement, som är fyllda med kvävgas och en viss mängd olja för ändlägesdämpning och smörjning. De är helt underhållsfria under hela sin livslängd.
Gasfjädrarna är kompakta, hydropneumatiska och slutna justerelement, som är fyllda med kvävgas och en viss mängd olja för ändlägesdämpning och smörjning. De är helt underhållsfria under hela sin livslängd.

Hos norelem finns de i standardstorlekar med kolvstångsdiametrar på 4 mm i (stål) resp. 6 mm i (rostfritt stål) upp till 14 mm samt med slag på 30 mm till 400 mm. De har en anslutningsgänga i båda ändar för fastsättning av många olika anslutnings- och beslag.

Tack vare dem kan gasfjädrarna användas universellt och monteras enkelt och flexibelt. Gasfjädrarna är lämpliga för drifttemperaturer på -20 °C till +80 °C.
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se