norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Mässåterblick: norelem på EMO i Hannover 2017

EMO 2017 i siffror:

• > 2 200 internationella utställare

• Avtalsvolym på 8 miljarder euro

• 130 000 fackbesökare

• 50 % av dem från andra länder än Tyskland

Under årets motto ”Connecting systems for intelligent production” hittade många besökare från när och fjärran till EMO Hannover 2017. I fokus för de flesta utställare stod en mängd lösningar för nätverk, molnbaserade övervakningssystem och Blockchain-teknik för säker dataöverföring. Den ledande internationella mässan för metallbearbetning bevisade, som siffrorna visar, återigen tydligt att den är världens viktigaste mässa för tillverkare.
Pressmeddelande: https://www.norelem.de/de/de/Aktuelles/Presse/2017/5-Achs-Spanner.html

norelem klämmor: kompakt spännare för 5-axlig bearbetning

Komplexare arbetsstycken, kortare tillverkningstider och ökad precision är utmaningar som norelems spännare för 5-axlig bearbetning tar sig an. Spännaren för 5-axlig bearbetning gör att man kan bearbeta komplett i en enda uppspänning.
Fördelar:
  • Vibrationsfri bearbetning med mycket höga skär- och matningskrafter
  • Stor spännvidd, 20 till 320 mm, kan utökas valfritt
  • Arbetsstycket centreras alltid automatiskt tack vare den symmetriska uppbyggnaden
  • Verktyget kommer åt från alla håll

Fokus på vägmätsystem

Med de nya mät- och indikeringsenheterna från norelem kan positioner och vinklar fastställas optimalt. Exakt, enkelt och ekonomiskt. Systemet består av en batteridriven LCD-display, en magnetsensor med kontakt och ett magnetband med inkrementellt kodad skala. Det används bland annat för längd- och vinkelmätning på sågbord, för positionsbestämning i borrcenter eller för positionsmätning för hängande sågar inom industri och hantverk. Det finns två olika positionsvisare, passiva magnetsensorer, magnetband med inkrementellt kodad skala och hålaxelsensorer med magnetisk avkänning.
Pressmeddelande: https://www.norelem.de/de/de/Aktuelles/Presse/2017/5-Achs-Spanner.html
Systemet består av en batteridriven LCD-display, en magnetsensor med kontakt och ett magnetband med inkrementellt kodad skala.