norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
  • automatica

automatica

2016-06-21 - 2016-06-24
Ort: München | Land: Tyskland | Företag: norelem Deutschland

Hall: A5 | Monter: 109

Beställ din biljett utan kostnad.

» Här kommer du till mässmontern

Kylmedelsslang

Kylmedelsslangarna består av en flexibel, ledad slang och olika tillbehörsdelar som används beroende på uppgiften. Den ledade slangen används för att leda eller suga ut vätskor samt för utsugning av damm, ånga och rök. Den kan ställas in exakt och är framför allt vibrations- och tryckstabil. Dessutom är materialet beständigt mot de flesta kemikalier och lösningsmedel och kan utan problem användas i temperaturer mellan -20 °C och 80 °C.

Vägmätsystem

Med de nya mät- och indikeringsenheterna har norelem utökat sitt produktsortiment med vägmätsystem. De batteridrivna mät- och indikeringssystemen används för exakt bestämning av positioner och vinklar. Hela vägmätsystemet består av en batteridriven LCD-display, en magnetsensor med kontakt och ett magnetband med inkrementellt kodad skala. Som alternativ till de inkrementellt kodade magnetbanden erbjuder norelem även hålaxelsensorer med magnetisk avkänning. Avkänningen sker magnetiskt via ett polhjul med 18 poler á 5 mm. Vägmätsystemet används bland annat för längd- och vinkelmätning på sågbord eller för positionsbestämning i borrcenter.
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se