Låsbult
med spärrspår
stål
blått passiverat
ohärdat
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
45,22 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult
Storlek
1
Utförande 1
med spärrspår
Produkttyp
standard
Material grundkropp
stål
Färg grundkropp
blått passiverat
Grundkroppens yta
ohärdat
D1=Gänga
M06
D=Bultdiameter
4
F1=Fjäderkraft början ca N
3
F2=Fjäderkraft slut ca N
10
L=Längd
41,5
M=Åtdragningsmoment max. Nm
1,6
S=Slag
9,5
A
16
D2
2,3
F x 30°
0,7
Hållfasthetsklass
5.8
Hållfasthetsklass
5.8
L1
20
L2
32
L3
17
Låsmutter
utan låsmutter
SW1
6
Beskrivning
Material
Stål hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Blåkromaterat.
Anmärkning
Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.