Låsbult
utan spärrspår
stål
härdat
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Låsmarkeringen är en visuell hjälp för inställning av spärren
102,37 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult
Form
A
Storlek
1
Utförande 1
utan spärrspår
Utförande 2
med markeringsring
Produkttyp
med låsmarkering
Material grundkropp
stål
Material komponent
termoplast
Grundkroppens yta
härdat
D1=Gänga
M10X1
D=Bultdiameter
5
F1=Fjäderkraft början ca N
5
F2=Fjäderkraft slut ca N
12
L=Längd
43,5
S=Slag
5
D2
21
F x 30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Låsmutter
utan låsmutter
SW1
13
Beskrivning
Material
Låsstift i stål.
Gängad hylsa i stål.
Svampformad knopp i termoplast svartgrå.
Låsmarkering i aluminium.
Gängad hylsa i stål.
Svampformad knopp i termoplast svartgrå.
Låsmarkering i aluminium.
Utförande
Låsstift i härdat, slipat och brunerat stål.
Gängad hylsa brunerad.
Låsmarkering anodiserad i rött.
Gängad hylsa brunerad.
Låsmarkering anodiserad i rött.
Anmärkning
Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
Om låsmarkeringen syns är bulten antingen helt upplåst eller endast delvis i låst läge.
Om låsmarkeringen syns är bulten antingen helt upplåst eller endast delvis i låst läge.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
1) Markeringsring
Tillbehör
Distansringar 03089
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.