Låsbult
utan spärrspår
stål
härdat
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Ergonomiskt handtag
- Material: stål eller rostfritt stål
65,37 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult
Form
A
Storlek
2
Utförande 1
utan spärrspår
Produkttyp
med T-handtag
Material grundkropp
stål
Material komponent
polyamid
Färg komponent
svartgrå RAL 7021
Grundkroppens yta
härdat
Stålnyckel
1.0715
D1=Gänga
M12X1,5
D=Bultdiameter
6
F1=Fjäderkraft början ca N
6
F2=Fjäderkraft slut ca N
14
L=Längd
58
S=Slag
6
A
50
B
15,5
F x 30°
1,8
L1
20
L2
8
L3
17
Låsmutter
utan låsmutter
SW1
14
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Låsstift, härdat:
Låsstift 1.0718.
Gängad hylsa 1.0718.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift, härdat:
Låsstift 1.4305.
Gängad hylsa 1.4034.
T-handtag i termoplast, svartgrå eller trafikröd RAL3020.
Låsstift, härdat:
Låsstift 1.0718.
Gängad hylsa 1.0718.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift, härdat:
Låsstift 1.4305.
Gängad hylsa 1.4034.
T-handtag i termoplast, svartgrå eller trafikröd RAL3020.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Gängad hylsa brunerad
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Gängad hylsa blank.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Gängad hylsa brunerad
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Gängad hylsa blank.
Anmärkning
Låsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. De ergonomiska T-handtag för enkel hantering med liten ansträngning.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
Distansringar 03089
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.