Distansring
rostfritt stål
blank
- Tillbehör för inställningsbultar
- Inställning för optimalt avstånd
4,38 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Distansring
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
D1=Ytterdiameter
11
D=Spärrstiftsdiameter
8
L=Höjd
2
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305 eller 1.4404.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Med distansringarna kan längden på inställningsbultarnas gänga anpassas till iskruvningslängden (väggtjockleken).
Ritningsinformation
1) Inställningsbultar
2) Distansring
2) Distansring
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.