Bussning
cylindrisk
stål
härdat, slipat och brunerat
- Tillbehör för inställningsbultar med cylindriskt låsstift
- Hög precision
76,19 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bussning
Storlek
1
Utförande 1
cylindrisk
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
härdat, slipat och brunerat
D1=Gänga
8
D=Spärrstiftsdiameter
5
L
6
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4034.
Utförande
Stålutförande:
brunerat, härdat och slipat.
Utförande i rostfritt stål:
blankt, härdat och slipat.
brunerat, härdat och slipat.
Utförande i rostfritt stål:
blankt, härdat och slipat.
Anmärkning
Passande bussning till premiuminställningsbultar med cylindriskt låsstift 03089.
Montage
För att öka koaxialprecisionen kan man tillverka fästena för bussningen och premiuminställningsbulten samtidigt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.