Låsbult
utan spärrspår
stål
härdat
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Idealiska för trånga utrymmen
- Material: stål eller rostfritt stål
69,84 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult
Form
A
Storlek
9
Utförande 1
utan spärrspår
Produkttyp
kort utförande
Material grundkropp
stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
trafikrött RAL 3020
Grundkroppens yta
härdat
Stålnyckel
1.4034
D1=Gänga
M06X0,75
D=Bultdiameter
3
F1=Fjäderkraft början ca N
4
F2=Fjäderkraft slut ca N
10
L=Längd
25,5
S=Slag
3,5
D2
14
F x 30°
0,8
Hållfasthetsklass
5.8
Hållfasthetsklass
5.8
L1
6
L2
5
Låsmutter
utan låsmutter
SW1
8
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i termoplast, svartgrå eller trafikröd RAL3020.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, så ska Form C eller Form D användas.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.