Låsbult
utan spärrspår
stål
härdat
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll, plåtkonstruktion
- Hög stabilitet
- Material: stål eller rostfritt stål
75,37 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult
Form
A
Storlek
1
Utförande 1
utan spärrspår
Produkttyp
för delar med tunn vägg
Material grundkropp
stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svartgrå RAL 7021
Grundkroppens yta
härdat
D1=Gänga
M10X1
D=Bultdiameter
5
F1=Fjäderkraft början ca N
6
F2=Fjäderkraft slut ca N
15
L=Längd
46,5
S=Slag
5-9
D2
28
D3
10
F x 30°
1,3
Hållfasthetsklass
5.8
Hållfasthetsklass
5.8
L1
11,5
L2
13
L3
10,5
SW1
17
SW2
14
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
Dessa inställningsbultar är särskilt lämpade för montering på komponenter med tunna väggar.
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. För att låsstiftet inte ska kunna hoppa tillbaka, så ska Form C användas.
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. För att låsstiftet inte ska kunna hoppa tillbaka, så ska Form C användas.
Tillbehör
En dubbel ringnyckel kan levereras som tillbehörsdel för åtdragning av muttern.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.