Låsbult
utan spärrspår
stål
härdat
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter
- Hög stabilitet
- Material: stål eller rostfritt stål
67,99 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsbult
Form
A
Storlek
9
Utförande 1
utan spärrspår
Produkttyp
med förlängt låsstift
Material grundkropp
stål
Material komponent
termoplast
Färg komponent
svartgrå RAL 7021
Grundkroppens yta
härdat
D1=Gänga
M06X0,75
D=Bultdiameter
3
F1=Fjäderkraft början ca N
4,5
F2=Fjäderkraft slut ca N
12
L=Längd
33
S=Slag
5
D2
14
F x 30°
0,8
Hållfasthetsklass
5.8
Hållfasthetsklass
5.8
L1
12
L2
5
L3
10
Låsmutter
utan låsmutter
SW1
8
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Låsstift härdat:
Hållfasthetsklass 5.8.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4034.
Låsstift ej härdat:
Gängad hylsa 1.4305.
Låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i svartgrå termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och brunerat.
Anmärkning
Inställningsbultar används där spärrläget inte får förskjutas av tvärkrafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.