Anslagsspindel
stål
- Anslag för arbetsstycken och komponenter
- Anslaget kan ställas in flexibelt med gängan
- Kulans yta härdad
198,91 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Anslagsspindel
Material grundkropp
stål
D=Gänga
M06
SW=Nyckelvidd
7
A
50
D1
4
L
10
L1
1,5
N
4
R
2,5
T
7
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Brunerat. Kulans yta härdad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.