Anslag
justerbar
- Kropp brunerad
- Ställskruv seghärdad och brunerad
- Universell användning och enkla att montera
348,39 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Anslag
Utförande 1
justerbar
A=Gänga
M08
G=Genomhål f cylskr DIN 912
M08
B
32
C
25
D
20
E
40
F
21
H
7
J
24,3
K
50
Beskrivning
Material
Kropp, ställskruv i seghärdat stål.
Utförande
Kropp brunerad.
Ställskruv seghärdad och brunerad
Ställskruv seghärdad och brunerad
Anmärkning
De justerbara anslagen har tre gängade hål för ställskruven.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.