Excenterstopp
seghärdat stål
- Anslag för arbetsstycken och komponenter
- Toleransutjämning genom den excentriska formen
81,99 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Excenterstopp
Material grundkropp
seghärdat stål
D=Diameter
16
H=Höjd
10
A
5
A1
1,5
D1
5,5
D2
10
D3
2
H1
6
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat och brunerat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.