Dubbelkullås
mässing
kromat
- Mycket användbara tack vare snabblåset
- Användningsområden: dörrar, luckor, paneler
- Kan användas med alla vanliga aluminiumprofiler
- Justerbart ihakningstryck
36,23 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Dubbelkullås
Material grundkropp
mässing
Material komponent
kula i rostfritt stål
Grundkroppens yta
kromat
A=Hålavstånd
40
B=Bredd
8,8
F1=Hållkraft ca N
35±5
F=Fjäderkraft
standard
H=Höjd
10,6
L=Längd
49
A1
20
B1
7,9
B2
10,8
D
3,8
H1
2
H2
11,2
H3
2
H4
13
L1
29,5
Beskrivning
Material
Hus och klinka i mässing, zinkgods eller rostfritt stål 1.4401.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål.
Utförande
Mässing och zinkgods förkromat.
Rostfritt stål blästrat.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål, blankt.
Rostfritt stål blästrat.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Snabblås med många olika användningsmöjligheter, som dörrar, luckor, skydd och liknande. Dubbelkullåset består av ett hus och ett motstycke, den s.k. klinkan, som hakar i huset. Klinkan kan tryckas in i huset från sidan eller framifrån. Ihakningstrycket kan ställas in.
Ritningsinformation
1) Försänkning DIN 74-A
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.