Dörranslag
med dämpning
polyamid
- Med dämpning
- Enkel montering
- För dörrar och luckor
106,64 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Dörranslag
Form
A
Utförande 1
med dämpning
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
EPDM
B=Bredd
40
BN=Spårbredd
8/10
D=Gänga
M05
H=Höjd
19
L=Längd
53,5
B1
15
H1
4,5
H2
5
L1
20/22,5
L2
12
L3
5
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Beskrivning
Material
Dörranslag PA, glasfiberförstärkt.
Dämpare EPDM.
Fästplatta i stål.
Spårfixering i zinkgods.
Skruv i stål.
Fixieringsdel PA, glasfiberförstärkt.
Dämpare EPDM.
Fästplatta i stål.
Spårfixering i zinkgods.
Skruv i stål.
Fixieringsdel PA, glasfiberförstärkt.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Dörranslagen kan användas för att stänga dörrar och luckor dämpande eller magnetiskt från en aluminiumprofil.
Leveransomfattning
Dörranslag med dämpning:
1x dörranslag,
1x spårfixering,
1x skruv ISO 7991 - M5x14,
1x fixeringsdel.
Dörranslag med magnetlås:
1x dörranslag,
1x fästplatta,
1x spårfixering,
2x skruv ISO 7991 - M5x14,
1x fixeringsdel.
1x dörranslag,
1x spårfixering,
1x skruv ISO 7991 - M5x14,
1x fixeringsdel.
Dörranslag med magnetlås:
1x dörranslag,
1x fästplatta,
1x spårfixering,
2x skruv ISO 7991 - M5x14,
1x fixeringsdel.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.