Magnetlås
polyamid
svart
- Flexibel placering
- 2 olika hållkrafter
47,69 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Magnetlås
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
Komponentens yta
förzinkat
A=Hålavstånd
20
F1=Hållkraft (N)
5
F2=Hållkraft N
3
A1
7,7
B
17
D
4,3
H
14
H1
6
L
28
L1
12
Motstycke
flat skruv M4x5
Motstycke
flat skruv M4x5
Beskrivning
Material
Glasfiberförstärkt polyamid.
Flat skruv DIN 921 i stål.
Fästplatta i stål.
Flat skruv DIN 921 i stål.
Fästplatta i stål.
Utförande
Svart.
Flat skruv och fästplatta förzinkade.
Flat skruv och fästplatta förzinkade.
Anmärkning
Magnetlås för sväng- och skjutdörrar. De avlånga hålen gör att aluminiumprofiler och ytelement kan positioneras flexibelt.
Ritningsinformation
1) Flat skruv
2) Fästplatta
2) Fästplatta
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.