Kulsnäppare
polyamid
svart
- Snabblås för sväng- och skjutdörrar
- Kan placeras flexibelt
- Kulbult i stål eller rostfritt stål
56,53 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulsnäppare
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
Komponentens yta
förzinkat
F1=Hållkraft (N)
40
Beskrivning
Material
Glasfiberförstärkt polyamid.
Kulbultar i stål och rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Svart.
Anmärkning
Snabblås för sväng- och skjutdörrar. De avlånga hålen gör att aluminiumprofiler och ytelement kan positioneras flexibelt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.