Fjädrande Tryckstycke
slät yta
mässing
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning
- Kula härdad
Försäljningsenhet
23,82 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Utförande 1
slät yta
Utförande 2
dubbelsidig
Material grundkropp
mässing
Material komponent
kula i rostfritt stål
D=Ytterdiameter
2,5
F1=Fjäderkraft början ca N
1,5
F2=Fjäderkraft slut ca N
2,8
F=Fjäderkraft
standard
Form=Form tryckstycke
kula
H=Slag
0,65
L=Längd
6
D1
2
D2
2,55
Beskrivning
Material
Hylsa i mässing.
Kula och fjäder i rostfritt stål.
Kula och fjäder i rostfritt stål.
Utförande
Kula härdad, blank.
Ritningsinformation
1) Räfflor
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.