Fjädrande Tryckstycke
med huvud
automatstål
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning och enkla att montera
- Kula härdad
- Kula av stål eller rostfritt stål.
Försäljningsenhet
28,90 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Utförande 1
med huvud
Material grundkropp
automatstål
Material komponent
kula i stål
D=Ytterdiameter
M04
F1=Fjäderkraft början ca N
4
F2=Fjäderkraft slut ca N
10
F=Fjäderkraft
standard
H=Slag
0,8
L=Längd
13
D1
2,5
D2
7
L1
10
S
2
Beskrivning
Material
Automatstål eller rostfritt stål.
Utförande
Stål brunerat. Rostfritt stål, blankt. Kula i stål eller rostfritt stål, härdat, blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.