Fjädrande Tryckstycke
slät yta
rostfritt stål
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning
- Enkel montering
- Kula härdad
Försäljningsenhet
14,10 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Utförande 1
slät yta
Utförande 2
utan fläns
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
D=Ytterdiameter
3
F1=Fjäderkraft början ca N
5
F2=Fjäderkraft slut ca N
7
F=Fjäderkraft
standard
Form=Form tryckstycke
kula
H=Slag
0,65
L=Längd
7
D1
2
Beskrivning
Material
Hylsa och fjäder i rostfritt stål.
Kula i rostfritt stål eller POM.
Kula i rostfritt stål eller POM.
Utförande
Kula härdad, blank.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.