Fjädrande Tryckstycke
slät yta
plast
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning
- Enkel montering
Försäljningsenhet
5,54 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Utförande 1
slät yta
Material grundkropp
plast
Material komponent
rostfritt stål
D=Ytterdiameter
4
F1=Fjäderkraft början ca N
3
F2=Fjäderkraft slut ca N
7
F=Fjäderkraft
standard
Form=Form tryckstycke
kula
H=Slag
0,7
L=Längd
5
D1
3
D2
4,6
L1
1
Beskrivning
Material
Hylsa i termoplast.
Fjäder i rostfritt stål.
Kula i rostfritt stål eller POM.
Fjäder i rostfritt stål.
Kula i rostfritt stål eller POM.
Utförande
Hylsa svart. Kula härdad, blank.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.