Fjädrande Tryckstycke
med spärring
rostfritt stål
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning och enkla att montera
- Perfekta för svåråtkomliga monteringsutrymmen
- O-ringen ger nödvändig vidhäftning
Försäljningsenhet
15,80 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Utförande 1
med spärring
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
kula i rostfritt stål
D=Ytterdiameter
4,95
F1=Fjäderkraft början ca N
3
F2=Fjäderkraft slut ca N
7
F=Fjäderkraft
standard
Form=Form tryckstycke
kula
H=Slag
0,8
L=Längd
5
D1
3
D2
4
D3
5
D4
4,1
L1
1
L2
0,7
L3
2,3
L4
0,7
Beskrivning
Material
Hylsa, fjäder och kula i rostfritt stål.
O-ring i NBR.
O-ring i NBR.
Utförande
Hylsa blank. Kula härdad, blank.
O-ring svart.
O-ring svart.
Anmärkning
De fjädrande tryckstyckena med spärring är lämpliga för montering “ovanför huvudet” eller på svårtillgängliga ställen.
De kan lätt tryckas in i fästhålet för hand eller med ett enkelt monteringsverktyg. O-ringen håller fast och säkrar tryckstycket så att det inte faller ur. Ytterligare komponenter kan monteras bekvämt och utan hjälpmedel.
De kan lätt tryckas in i fästhålet för hand eller med ett enkelt monteringsverktyg. O-ringen håller fast och säkrar tryckstycket så att det inte faller ur. Ytterligare komponenter kan monteras bekvämt och utan hjälpmedel.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.