Fjädrande Tryckstycke
rostfritt stål
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning
- Enkel montering
Försäljningsenhet
61,30 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
bult i POM
D=Gänga
M03
F1=Fjäderkraft början ca N
0,5
F2=Fjäderkraft slut ca N
3
F=Fjäderkraft
standard
Form=Form tryckstycke
tryckstift
H=Slag
1,5
L=Längd
10
D1
1
Medbringarprofil
insexkant
N
0,4
S
0,7
T1
1
Beskrivning
Material
Hylsa i rostfritt stål 1.4305.
Tryckstift i POM.
Fjäder i rostfritt stål 1.4310.
Utförande
Blank.
Ritningsinformation
1) Gängstift limmat
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.