text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Material grundkropp
stål
Material komponent
bult i POM
D=Gänga
M03
F1=Fjäderkraft början ca N
0,5
F2=Fjäderkraft slut ca N
3
F=Fjäderkraft
standard
Form=Form tryckstycke
tryckstift
H=Slag
1,5
L=Längd
10
D1
1
Medbringarprofil
insexkant
N
0,4
S
0,7
T1
1

Beskrivning

Material
Hylsa i stål hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift i POM.
Fjäder i fjäderstål kl. D.
Utförande
Brunerat.
Ritningsinformation
1) Gängstift limmat
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också