Fjädrande Tryckstycke
standardfjäderkraft
stål
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning och enkla att montera
- Kula härdad
- med gängsäkring: säkerhet vid vibrationer, kan återanvändas
Försäljningsenhet
28,90 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Utförande 1
standardfjäderkraft
Utförande 2
1009
Material grundkropp
stål
Material komponent
bult i stål
D=Gänga
M05
F1=Fjäderkraft början ca N
6
F2=Fjäderkraft slut ca N
20
Form=Form tryckstycke
tryckstift platt
G=Monteringsnyckel g
14
L=Längd
18
MS=Iskruvningsmoment ca nm
0,12
MS=Utskruvningsmoment ca nm
0,08
D1
2,4
H
2,3
L1
7
Medbringarprofil
insexkant
N
0,8
S
1,5
T1
0,8
Beskrivning
Material
Hylsa i stål hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift i stål.
Fjäder i fjäderstål kl. D.
Gängsäkring i nylon.
Tryckstift i stål.
Fjäder i fjäderstål kl. D.
Gängsäkring i nylon.
Utförande
Brunerat. Tryckstift härdat.
Anmärkning
Detta tryckstycke används oftast som avtrycksstift och som fjädrande anslag i verktygsbygge.
Tryckstiftet manövreras i axiell riktning.
Tryckstiftet manövreras i axiell riktning.
Ritningsinformation
L2 = ca två gänglängder
1) Gängstift limmat
1) Gängstift limmat
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.