Fjädrande Tryckstycke
stål
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning
- Enkel montering
- Tryckstift härdat
Försäljningsenhet
24,04 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Material grundkropp
stål
Material komponent
bult i stål
D=Gänga
M03
F1=Fjäderkraft början ca N
0,5
F2=Fjäderkraft slut ca N
3
F=Fjäderkraft
standard
Form=Form tryckstycke
tryckstift
G=Monteringsnyckel g
11
H=Slag
1,5
L=Längd
10
D1
1
Medbringarprofil
insexkant
N
0,4
S
0,7
T1
1
Beskrivning
Material
Hylsa i stål hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift i stål.
Fjäder i fjäderstål kl. D.
Tryckstift i stål.
Fjäder i fjäderstål kl. D.
Utförande
Brunerat. Tryckstift härdat.
Ritningsinformation
1) Gängstift limmat
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.