Fjädrande Tryckstycke
rostfritt stål
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll, medicinsk teknik
- Hög temperaturbeständighet
- Hög seghet och hållfasthet
- Utmärkt slitstyrka och god kemisk beständighet
Försäljningsenhet
49,56 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
kula i keramik
D=Gänga
M05
F1=Fjäderkraft början ca N
6
F2=Fjäderkraft slut ca N
11
F=Fjäderkraft
standard
Form=Form tryckstycke
kula
H=Slag
0,9
L=Längd
14
D1
3
Medbringarprofil
insexkant
S
2,5
Beskrivning
Material
Hylsa 11.4305.
Kula i keramik Si3N4.
Fjäder 1.4310.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Kiselnitrid (Si3N4) utmärker sig genom en kombination av utomordentliga materialegenskaper, bland annat hög seghet och hållfasthet, utmärkt slitagetålighet och god kemisk beständighet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.