Fjädrande Tryckstycke
med gängsäkring
rostfritt stål
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning och enkla att montera
- Tryckstift härdat
- med gängsäkring: säkerhet vid vibrationer, kan återanvändas
Försäljningsenhet
31,95 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Utförande 1
med gängsäkring
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
bult i rostfritt stål
D=Gänga
M04
F1=Fjäderkraft början ca N
6
F2=Fjäderkraft slut ca N
20
F=Fjäderkraft
standard
Form=Form tryckstycke
tryckstift
H=Slag
1,5
L=Längd
9
MS=Iskruvningsmoment ca nm
0,18
MS=Utskruvningsmoment ca nm
0,12
D1
1,8
L1
5
Medbringarprofil
spår
N
0,6
Beskrivning
Material
Hylsa 1.4305.
Tryckstift 1.4034.
Fjäder 1.4310.
Gängsäkring i nylon.
Tryckstift 1.4034.
Fjäder 1.4310.
Gängsäkring i nylon.
Utförande
Blankt. Tryckstift härdat.
Ritningsinformation
L2 = ca två gängvarv
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.