Fjädrande Tryckstycke
plast
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning
- Enkel montering
- Kula härdad
Försäljningsenhet
9,37 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Material grundkropp
plast
Material komponent
kula i rostfritt stål
D=Gänga
M06
F1=Fjäderkraft början ca N
9
F2=Fjäderkraft slut ca N
13
F=Fjäderkraft
standard
Form=Form tryckstycke
kula
H=Slag
1
L=Längd
14
D1
3,5
Medbringarprofil
spår
N
1
Beskrivning
Material
Hylsa i plast.
Kula i rostfritt stål 1.4034.
Fjäder 1.4310.
Utförande
Kula härdad.
Anmärkning
Fjädrande tryckstycken används för indexering och positionering samt som på- och avtryckningsstift.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.