Fjädrande Tryckstycke
stål
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Enkel montering
- Kula härdad
Försäljningsenhet
11,18 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Material grundkropp
stål
Material komponent
kula i stål
D=Gänga
M03
F1=Fjäderkraft början ca N
1,5
F2=Fjäderkraft slut ca N
3
F=Fjäderkraft
standard
Form=Form tryckstycke
kula
H=Slag
0,4
L=Längd
7
D1
1,5
Medbringarprofil
spår
N
0,4
Beskrivning
Material
Hylsa i stål hållfasthetsklass 5.8.
Kula i stål.
Fjäder i fjäderstål kl. D.
Kula i stål.
Fjäder i fjäderstål kl. D.
Utförande
Brunerat. Kulan härdad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.