Stödkropp
excentrisk
automatstål
- Flexibel placering genom excentriskt fästhål
- Slipade och seghärdade kontaktytor
- Fästs med cylinderskruv
- Olika höjder kan levereras
- För att lägga upp arbetsstycken
216,76 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödkropp
Utförande 1
excentrisk
Material grundkropp
automatstål
A=Höjd
16
B=Diameter
25
C=Genomhål f cylskr. DIN 912
M08
D
7
E
3,5
Beskrivning
Material
Specialautomatstål.
Utförande
Seghärdat och brunerat.
Stödytorna slipade.
Stödytorna slipade.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.