Stöd
justerbar
seghärdat stål
- Stöttar överhängande spännställen
- Förhindrar vibrationer och nedböjning
- Höjdjusterbara
- Kan kombineras med ytterligare stödstift
289,67 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stöd
Utförande 1
justerbar
Material grundkropp
seghärdat stål
A=Längd
40
C=Gänglängd
12
D=Diameter
16
G=Gänga
M08
B
10
E
13
F
13
H
M06X6
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Ritningsinformation
1) Skruvanliggning
2) Justerbart stöd
2) Justerbart stöd
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.