Stödelement
stål
- Används som stöd vid fräsning och borrning
- Kan placeras fritt
- Sätthärdade
- Höjdjusterbara
3 868,90 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödelement
Material grundkropp
stål
E=Bredd
20
H=Höjd
19
L=Längd
92
C
4
D
10
D1
M06
D2
8,2
D3
16,2
F (kN)
3
H1
19,5
H2
7
H3
9
L1
25,5
L2
39
L3
20
L4
6
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Sätthärdat, brunerat och slipat.
Anmärkning
Stödelementet används för att förhindra att långa arbetsstycken vibrerar och böjer sig under fräsning, borrning, hyvling och slipning.
Ritningsinformation
1) Justerskruv
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.