Stödcylinder
seghärdat stål
- Stöttar överhängande spännställen
- Förhindrar vibrationer och nedböjning
- Anpassas till arbetsstycket med fjäderkraft
- Kläms fast med cylinderskruv
562,84 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödcylinder
Material grundkropp
seghärdat stål
A=Ytterdiameter
28
F1=Fjäderkraft början ca N
10
F2=Fjäderkraft slut ca N
22
J=Monteringsskruv
M06
B
14
C
33
D
39
E
10
F
14,1
F (N)
4000
G
22
K
M06X12
L
M06X16
M
M04X8
SW
4
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp brunerad.
Tryckstift härdat och brunerat.
Tryckstift härdat och brunerat.
Ritningsinformation
J = Monteringsskruv
L = Kultryckskruv
M = Gängstift med insexkant
1) Skruvanliggning
2) Sexkantsmutter
3) Kultryckskruv
L = Kultryckskruv
M = Gängstift med insexkant
1) Skruvanliggning
2) Sexkantsmutter
3) Kultryckskruv
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.