Stödelement
med tryckstift
seghärdat stål
svartoxiderad
- Stöttar överhängande spännställen
- Förhindrar vibrationer och nedböjning
- Anpassas till arbetsstycket med fjäderkraft
- Kläms fast med cylinderskruv
773,51 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödelement
Utförande 1
med tryckstift
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
seghärdat stål
Grundkroppens yta
svartoxiderad
Komponentens yta
seghärdat och brunerat
B=Bredd
19
D=Ytterdiameter
12
F1=Fjäderkraft början ca N
0
F2=Fjäderkraft slut ca N
6
G=Gänga
M06X10
H1=Höjd
29
H=Total höjd
35
L=Längd
38
F (N)
4000
H2
15
H3
17,6
L1
13
L2
8
L3
15
M
M06X16
N
M06
Åtdragningsmoment fästskruvar
7,5
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp brunerad.
Tryckstift seghärdat och brunerat.
Tryckstift seghärdat och brunerat.
Ritningsinformation
M = Kultryckskruv
N = Genomgående hål för cylinderskruv med insexkant DIN 912
1) Vridsäkring
2) Skruvanliggning
3) Sexkantsmutter
N = Genomgående hål för cylinderskruv med insexkant DIN 912
1) Vridsäkring
2) Skruvanliggning
3) Sexkantsmutter
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.