Stödelement
justerbar
seghärdat stål
- Stöttar överhängande spännställen
- Förhindrar vibrationer och nedböjning
- Anpassas till arbetsstycket med fjäderkraft
- Kläms fast med räfflad skruv
486,90 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödelement
Utförande 1
justerbar
Material grundkropp
seghärdat stål
A=Diameter
15
F1=Fjäderkraft början ca N
1,5
F2=Fjäderkraft slut ca N
3
H=Gänga
M08
S=Slag
3
B
6
D
5
E
18
F
16
F (N)
200
G
13
K
20
L
13,2
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp brunerad.
Stödbult härdad och brunerad.
Stödbult härdad och brunerad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.