Stödelement
cylindrisk
seghärdat stål
- Stöttar överhängande spännställen
- Förhindrar vibrationer och nedböjning
- Anpassas till arbetsstycket med fjäderkraft
- Enkel klämmekanism
- Olika toppstycken finns som tillval
2 448,37 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödelement
Form
A
Utförande 1
cylindrisk
Material grundkropp
seghärdat stål
F max. N
4000
Beskrivning
Material
Seghärdat stål 1.1181.
Utförande
Brunerat.
Ritningsinformation
1) Centreringshål för 02210
2) Gängat hål för: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Fjäderkraft 0,8 – 2,1 N
2) Gängat hål för: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Fjäderkraft 0,8 – 2,1 N
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.