Höjdkil
seghärdat stål
- Vertikal rörelse utan förskjutning i sidled
- Passar speciellt för ritsning eller bearbetning av tunga delar
- Olika toppstycken finns som tillval
3 583,91 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Höjdkil
Material grundkropp
seghärdat stål
B3=Spännområde
50 - 68
HU=Höjdjustering/varv
0,86
SW=Nyckelvidd
13
B
63
B1
40
F (kN)
40
H
50
H1
68
H2
7
L
63
Beskrivning
Material
Seghärdat stål och kulgrafitgjutgods.
Utförande
Seghärdat och brunerat.
Kilytorna finbearbetade.
Kilytorna finbearbetade.
Anmärkning
Fininställning med räfflad skruv eller insexnyckel. Det ger en vertikal rörelse utan sidoförskjutning. Lämpar sig speciellt för markering och bearbetning av tunga detaljer. Ett konvext toppstycke 02210-01 medföljer varje höjdkil.
H min uppnås genom demontering av bottenplattan.
H min uppnås genom demontering av bottenplattan.
Ritningsinformation
1) Centreringshål för 02210
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.