Spännunderlag
seghärdat stål
- Består av 20 delar i en trälåda
- Delarna kan bytas ut sinsemellan
- Många användningsområden
2 088,79 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännunderlag
Material grundkropp
seghärdat stål
GR=Lådstorlek mm
280X155X40
H=Stödhöjd mm
från 22 till 208
IN=Innehåll
8 st. nr 01, 8 st. nr 02, 4 st. nr 03
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Lackerat.
Anmärkning
Genom specialkuggen kan dessa spännunderlag användas i både vertikalt och horisontellt läge. Hela satsen i trälådan består av 20 delar som kan bytas ut sinsemellan och ger stora användningsmöjligheter. Dessa spännunderlag kan även beställas separat. Se 02270. Universal-spännunderlagen kan även användas i kombination med spännjärnen med trappkugg 04070.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.