Skruvstöd
med låsmutter
seghärdat stål
- Stöttar överhängande spännställen
- Förhindrar vibrationer och nedböjning
- Höjdjusterbara
- Flexibel placering
1 060,11 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skruvstöd
Utförande 1
med låsmutter
Material grundkropp
seghärdat stål
B=Justeringsområde
100 - 140
FO=Bottenplatta
76X111
H=Höjd
100
B
18
F (kN)
60
H1
140
S
17
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Med hammarlack, spindel med trapetsgänga 30 x 6.
Ritningsinformation
1) Centreringshål för 02210
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.