Skruvstöd
med magnetfot
aluminium
- Stöttar överhängande spännställen
- Magnetfot för positionering av arbetsstycket i vertikal ställning
- Förhindrar vibrationer och nedböjning
- Höjdjusterbara
- Självlåsande trapetsgänga
1 084,64 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skruvstöd
Utförande 1
med magnetfot
Material grundkropp
aluminium
H=Höjd
52
D
50
D1
50
D2
TR 30X4
F max. kN
30
H1
62
S
12
Beskrivning
Material
Aluminium (400 N/mm² draghållfasthet).
Spindel i seghärdat stål.
Spindel i seghärdat stål.
Utförande
Självlåsande trapetsgänga, spindel med ändlåsning.
Anmärkning
Lämpliga för horisontella och vertikala applikationer. Med magnetfoten kan arbetsstycket hållas i vertikalt läge exakt och konstant.
Ritningsinformation
1) Centreringshål för 02210
2) Magnetfot
2) Magnetfot
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.