Skruvstöd
rostfritt stål
- Stöttar överhängande spännställen
- Förhindrar vibrationer och nedböjning
- Höjdjusterbara
- Flexibel placering
- Självlåsande trapetsgänga
500,14 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Skruvstöd
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Diameter
50
D1
49
D2
TR 30X4
D3
36
D4
6
D5
6
D6
13
F max. kN
50
H
42
H1
52
H2
24
S
12
S1
2
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Självlåsande trapetsgänga, spindel med ändlåsning.
Anmärkning
Det genomgående hålet gör det enkelt att spänna och positionera arbetsstycket.
Ritningsinformation
1) Centreringshål för 02210
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.