Stöd
seghärdat stål
- Justerbart stöd
- Olika toppstycken kan monteras
118,50 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stöd
Material grundkropp
seghärdat stål
A=Total längd
30
B=Gänglängd
20
C=Nyckelvidd
13
F=Gänga
M08
D
5
E
14,4
G
M06X6
Infästningsalternativ
yttergänga
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
plan
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Ritningsinformation
1) Skruvanliggning
2) Stöd
2) Stöd
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.